MiniRoller Rail
Eine Alternative zu Miniatur-Kugelumlaufführungen in verschiedenen Branchen
und Anwendungen
und Anwendungen
Verfügbare Größen
11
Zusammenfassung
- Kompakte Bauweise
- Korrosionsbeständige Oberfläche
- Gehärtete und gehonte Laufbahnen
- Läufer mit vier paarweise angeordneten Rollen
- Durch die Rollen mit großen Durchmessern unempfindlich gegen Schmutz
- Geringer Wartungsbedarf
- Geräuschärmer als Kugelumlaufsysteme
- Systeme der Reihe MiniRoller Rail können Profilschienenführungen anderer Hersteller unter Beibehaltung der Hauptabmessungen erset zen.
Leistungsmerkmale:
- Maximale Verfahrgeschwindigkeit des Läufers auf der Schiene: 3 m/s (118 in/s) (je nach Anwendung)
- Max. Beschleunigung: 5 m/s² (196 in/s²) (je nach Anwendung)
- Verfügbare Schienenlängen bis 1950 mm (78,74 in)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C (-4 °F bis +248 °F) kurzzeitig bis max. +150 °C (+302 °F)
- Schienenmaterial: Standard C43
- Die Laufbahnen der Schienen sind induktiv gehärtet und gehont.
- Schiene und Läufer elektrolytisch verzinkt und passiviert, erhöhter Korrosionsschutz auf Anfrage (siehe S. MRR-9 Antikorrosionsschutz)
- Material des Läuferkorpus: Stahl DIN 9SMnPb28, 1.4301 (AISI 304) für die Edelstahlversion
- Rollenmaterial: Standardstahl 100Cr6, 1.4125 (AISI 440C) für die Edelstahlversion, Zink-Nickel und vernickelte Ausführungen
- Die Rollen sind auf Lebensdauer geschmiert
- Rollendichtung/Deckel: Standard 2Z (Stahlabdeckscheibe), 2RS (spritzwassergeschützt)
- Maximale Parallelitätsverschiebung: 0,03 mm
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?