Hardened Curviline
Zusammenfassung
Rollenführung, die sowohl gerade, als auch kreiförmig mit unterschiedlichen Radien eingesetzt werden kann.
Ausführung mit gehärteten Laufbahnen für erhöhte Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße.
Die Vorspannung der Laufwagen kann auch bei komplexen Bewegungen über die gesamte Verfahrstrecke sichergestellt werden.
Temperturbereich von -20°C bis +80°C
Hauptempfehlungen
Im Falle von außermittigen Lasten oder externen Kräften müssen die entstehenden Drehmomente mit zwei parallelen Führungen und mehreren Laufwagen je Schiene abgefangen werden.
Für optimierte Lieferzeiten empfehlen wir unsere vordefinierten Radien, die im Katalog aufgeführt sind. Kundenspezifische Ausführungen sind aber möglich.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
galvanisch verzinkte Stahlausführung mit gehärteten Laufbahnen
Schienenmaterial C43
Korpusmaterial Fe360
Rollenmaterial 100Cr6
Bei Bedarf höherwertiger Korrosionsschutz in Form einer FDA (Lebensmittelindustrie) zugelassenen, chemischen Vernicklung verfügbar
Dimensions
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm
![ISE-160×160-c-default](https://my.rollon.com/de/wp-content/uploads/sites/4/2024/06/ISE-160x160-c-default-220x220-c-center.png)