Compact Rail
Für die Montage auf unbearbeitet Oberflächen entwickelt. Kompensation von Montageungenauigkeiten bis zu 4 mm durch Los-Festlager-Systeme.
Kaltgezogenes Stahlprofil mit induktiv gehärteten und geschliffenen Laufbahnen.
Geeignet für hochzyklische Anwendungen mit hohen Lasten.
Lineare Genauigkeit unter 0,1 mm bei einer Schienenlänge von 1000 mm.
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +120°C, Spitzen bis +150°C und durch Entfernen der Abstreifer bis 170°C.
Einstellbare Vorspannung durch exzentrische Rollen. Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung möglich.
Geeignet für den Einsatz in verschmutzten und feuchten Umgebungen.
–
Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +100 °C, kurzzeitige Spitzen bis +150 °C möglich, bis zu +170 °C ohne Abstreifer (außer Baugröße 63)