Actuator System Line
Riemenantrieb(Y) - Kugelumlaufspindelantrieb(Z)

YZ RSMART+TH

2D-Portal mit präziser Bewegung und hoher axialer Belastbarkeit in der Z-Achse. Nutzlasten bis zu 50(*) kg. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 3 m/s und 10 m/s² auf der Y-Achse
Verfügbare Größen
120/110 160/145

Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Wählen Sie Ihre Konfiguration

Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?