Actuator System Line
Angetrieben durch Zahnstange oder Zahnriemen

RTU

Verfahrachse für Knickarmroboter
Verfügbare Größen
120-1S 160-1S 220-1S 80-2 110-2 280-1 170-2 170P-2 280-2 280P-2 360-2
Load Stroke Speed Cost effective Compact Accuracy Maintenance free

Zusammenfassung

  • .Eine komplette Reihe von Roboter-Transfereinheiten mit Riemen- oder Zahnstangenantrieb, die eine einfache Integration unabhängig von der Masse des Roboters bis zu 1500 kg garantieren.
  • Verfügbar mit verschiedenen Schutzoptionen je nach Arbeitsumgebung
    Schlüsselfertige Lösung, die mit einer Energieführungskette, einem Getriebe und einer automatischen Schmierung der Zahnstange geliefert wird.
  • Jede RTU Rollon-Achse ist so konzipiert, dass sie eine hohe Steifigkeit und optimale Präzision, die sich aus der Kombination von hochfesten
    stranggepressten Aluminiumprofilen und Querträgern aus Stahl.
  • Einfache und schnelle Montage

 

Dimensions

BEISPIELE FÜR ROBOTERKOMBINATIONEN :

Robot Transfer Unit Model Reference Load Capacity [kg] Mass[kg]
RTU120-1S UNIVERSAL ROBOTS UR3 3 11
RTU160-1S ABB IRB 1100 ; IRB 120 3-4 21-25
KAWASAKI RS03N; MC004N 3-4 20-25
KUKA KR 3 R540; LBR iiwa 7 R800; LBR iiwa 7 R820 3-14 22-29
RTU220-1S STÄUBLI TX2-60 4.5 51
YASKAWA HC10; GP7; GP8 7-10 32-47
RTU80-2 NACHI MZ07-01; MZ07L-01;MZ07P-01; MZ07LP-01; 7 30-32
RTU110-2 MITSUBISHI RV-13F; RV-20F 13-20 120-137
RTU280-1 FANUC ARC Mate 100iC/12; M-10iA/10M; M-10iA/12; M-10iD 12 10-12 130-145
RTU170-2 KUKA KR CYBERTECH / KR CYBERTECH arc 8-22 250-270
RTU170P-2 COMAU NS-12-1.85; NS-16-1.65; NJ-16-3.1; NJ-40-2.5; NJ-60-2.2 12-60 333-680
RTU280-2 ABB IRB460 110 925
RTU280P-2 STAUBLI TX200L 80 1000
RTU360-2 FANUC M900ib/360; R2000ic/210L; R2000ic/270F 210-360 1320-1540
Montage photo bleu et crème de voyage de projets de vacances Collage photo
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?