Actuator System Line
Antrieb über Zahnstange und Ritzel - Option Kabelschleppkette

2XYZ PAR+PAR+PAS

Robustes 3D-Portal für Nutzlasten bis zu 300(*) kg mit unbegrenztem X-Achsen-Hub. Geschwindigkeit/Beschleunigung bis zu 2,5 m/s und 5 m/s²
Verfügbare Größen
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z : 3 000 mm
(*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Kataloge
Uw zoekopdracht
Umgebungsbedingungen
Hübe
(mm)
(mm)
(mm)
Nutzlast
(kg)
X-Y-Interpolation
Dynamik
Sicherheitsfaktor
Wähen Sie Ihre Konfiguration
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?