UNILINE C
Die Bewegung wird von zwei rollenbasierten Führungen und einem Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geignet für paralle Montage von 2 Einheiten
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm geeignet
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und mittleren Belastungen
Schutz der Einheit durch Längsdichtungen für den Betrieb in einer verschmutzten Umgebung
Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis + 80 ° C
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle
Bausätze zur Erstellung mehrachsiger X-Y-Z / Y-Z / X-Y-Systeme stehen zur Verfügung
Erhältlich in „Korrosionsschutzversion für nasse Umgebungen
Operating temperature range from -20 °C to + 80 °C
C55-D | C75-D | |
Profile width/height. (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 18 | 28 |
Maxi. working stroke (mm) | 1570 | 2610 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |