Korrosionsstand

ROBOT 2C CR

Starre „anti-Korrosions“ Lineareinheit mit zwei unabhängigen Laufwagen.
Verfügbare Größen
100 130 160 220

Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resist“ mit internen und externen Komponenten aus korrosionsbeständigen Stahl, wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen
Version 2C mit zwei unabhängig verfahrbaren Laufwagen ausgestattet
Bewegung mittels zwei kugelkäfig basierten Kugelumlaufführungen und Zahnriemen
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
In einachsiger Konfiguration geignet für hohe Lasten und Momente
Seitliche oder flache Anordnung möglich
Zahnriehmen durch ein kugellager geführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt
Steife, selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitts des Aluminiumprofils
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorhalter

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?