Clean Room System ONE
Kompakte Lineareinheit für Reinraumanwendungen
Verfügbare Größen
50
65
80
110
“Unser Reinraumaktuator kann auch mit einem 6-Achs-Roboter (7. Achse) für die Chip-Produktion kombiniert werden.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
Zusammenfassung
Die Bewegung wird durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen, der sich innerhalb des Profils befindet, umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für die Konfigurationen, in denen zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Abdichtung durch einen miniatur kugellagergeführten Polyurethanschutzstreifen gewährleistet
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter …
Spezifische Anschlüsse an beiden Enden der Einheit zur Verbindung mit einem Absaugsystem vorhanden, um einen Vakuumpumpbetrieb umzusetzen
Dimensions
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?