Koudgetrokken profiel - geharde rails

DMS

Volledig uittrekbare kogelslede voor zware industriële toepassingen. Speciale bewerking op aanvraag. Optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
63
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Maximale belasting meer dan 28 000 N/paar. Slag tot 2 266 mm.
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
  • Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Slechts één maat beschikbaar: 63
  • Zeer lage opening / sluitkracht dankzij de minimale afbuiging
  • rails en schuifregelaars gemaakt van hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van massa en traagheid. Tussenliggend element met ultra-stijve dubbele T-straalprofiel
  • Het is noodzakelijk om eindstops buiten de dia te bieden
  • Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
  • Slag kan op verzoek worden aangepast aan de vereisten. Let op: de waarden van de laadcapaciteit worden als gevolg hiervan gewijzigd

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de montagegaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Voor deze glijder, aparte referenties voor de rechter- en linkerkanten

Breed bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C

De enige industriële glijders op de markt die een berekening van de levensduur maakt

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?