Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufflächen
DSE
Kugelschienenführung mit starrer Überauszug (150 %) für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Spezielle Bearbeitung auf Anfrage und optionale Oberflächenbehandlungen verfügbar.
Verfügbare Größen
28
35
43
63
Lebenslang und Durchbiegung der Rutsche verfügbar. Anpassbare Auszüge. Hub bis zu 3 039 mm. Maximale Nutzlast über 8 000 N/Paar.
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Bitte beachten Sie die linke und rechte Ausführung
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +50°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?