Koudgetrokken profiel - Gehard loopvlak

DSS

Volledig uittrekbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Zeer compacte dikte en hoge buigstijfheid. Optionele oppervlaktebehandelingen en speciale bewerkingen op aanvraag.
Beschikbare Maten
28 35 43 63
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Aanpasbare verlengingen tot 120%. Slag tot 2 026 mm. Maximale belasting meer dan 18 000 N/paar.
  • Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest, enz.) Dankzij de geharde lager races
  • Versie „S“ met versterkte en dempingstop, „B“ met vergrendeling in gesloten positie (voor deze optie afzonderlijke links en rechts dia’s), „D“ met bilaterale reizen
  • Zeer lage opening / sluitkracht door minimale afbuiging
    Speelvrije stalen dia over de hele slag.
  • De enige industriële dia’s op de markt die levenslange berekening mogelijk maakt
  • rails en schuifregelaars gemaakt van koudgetrokken hoogwaardig staal voor geoptimaliseerde massa en traagheid. Intermediate element met een zeer rigide s-profiel
    Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
  • De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de laadcapaciteitswaarden als resultaat worden gewijzigd.

Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie

Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?