Kaltgezogenes Profil – gehärtete Laufbahnen

DSC

Kugelschienenführung mit Vollauszug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Spezielles Profil mit reduzierter Höhe und guter Biegesteifigkeit. Optionale Oberflächenbehandlungen und Sonderbearbeitungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
43
Lebenslang und Durchbiegung des Schlittens verfügbar. Maximale Nutzlast über 7.000 N/Paar. Hub bis zu 2.028 mm.

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen

Axiale Einbaulage ist möglich

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +110°C

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?