Koudgetrokken profiel - geharde toevoerkanalen
ASN
Starre en compacte 50%-uitschuifbare kogelslede voor veeleisende industriële toepassingen. Speciale bewerking op aanvraag. Standaard dubbelzijdige slag en optionele oppervlaktebehandelingen beschikbaar.
Beschikbare Maten
22
28
35
43
63
Levensduur en doorbuiging van de slede beschikbaar. Aanpasbare verlengingen tot 70%. Slag tot 1 013 mm. Maximale belasting meer dan 60 000 N/paar.
- Clearance-Free Steel Slide over de hele slag. Configuratie in tweewegslag mogelijk door een eenvoudige gebruikersinterventie.
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan.
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van de levensduur van het product mogelijk maakt.
- Rail en schuifregeler gemaakt van koud getrokken hoogwaardig staal voor massale en traagheid optimalisatie.
- Uitstekende kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting.
- Mogelijkheid van speciale montageconfiguraties met overhang (toelaatbare momenten).
- Slag kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat de houdbaarheidswaarden van de belasting dragen.
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Bijzonder geschikt voor vlakke montage (zie de waarden van de axiale/paarsgewijze draagvermogens)
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?