Kogelrecirculatie

Mono Rail

Re-circulatie kogellagers lineaire geleider met hoge belastbaarheid en stijfheid
Beschikbare Maten
15 20 25 30 35 45
  • LM-geleider met zeer hoog draagvermogen, nauwkeurigheid en stijfheid
  • Het benutten van het technisch potentieel ervan vereist stijve, precieze montageoppervlakken en het gebruik van 12-9 kwaliteit bevestigingsschroeven
  • Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,025 mm voor een raillengte van 1000 m
  • De hoofdafmetingen van de Monorail komen overeen met de handelsnorm.
  • Uitwisselbaarheid met andere fabrikanten mogelijk
  • Gezamenlijke bewerkte rail mogelijk (bewerking van de uiteinden). Verschillende voorbelastingsklassen mogelijk voor het LM-blok

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -10°C en +60°C

Block Cdyn (N) Co (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
MRS15 8500 13500 100 68 68
MRS25 19500 32000 368 228 228
MRS35 38500 62000 1054 620 620
MRS45 65000 105000 2363 1378 1378

 

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?