Aluminium tafels voor lange afstanden
TRKD tables
De wrijvingsloze tafel heeft een bovenstructuur van aluminiumlegering met twee recirculatie kogellagers. Ideaal voor lange slagen.
Beschikbare Maten
TRKD9
TRKD6
TRKD3
Lineaire tafels verkrijgbaar met verschillende rolelementen zoals kruisrollen of kogels.Hoge dynamiek: V=50 m/min - A=50 m/sec2Ontworpen om zware lasten te dragen: tot 4,5 t per lineaire tafel, terwijl een hoge stijfheid van het systeem verzekerd is.
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?