Precisie lineaire bewegingstafels
TR tables
De wrijvingsloze tafel is gemaakt van staal of gietijzer en is zorgvuldig bewerkt en gegoten voor zeer nauwkeurige bewegingen. Ideaal voor zware ladingen.
Beschikbare Maten
TR1
TR2
TR3
TR6
TR9
Lineaire tafels verkrijgbaar met verschillende rolelementen zoals kruisrollen of kogels.Hoge dynamiek: V=50 m/min - A=50 m/sec2Ontworpen om zware lasten te dragen: tot 4,5 t per lineaire tafel, terwijl een hoge stijfheid van het systeem verzekerd is.
De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?