Recirculerende rolgeleiding - Hoge nauwkeurigheid en stijfheid

MG Rail

Recirculerende rollengeleiding met inductiegeharde loopbanen.
Hoogste belastbaarheid, stijfheid en precisie.
Optionele oppervlaktebehandeling op aanvraag.
Geschikt voor werktuigmachines
Beschikbare Maten
25 35 45 55 65
Verkrijgbaar in vier nauwkeurigheidsklassen, van Q0 tot Q3, en twee verschillende voorspanningsopties, P2 en P3. Accessoires: metalen afdekstrip, doppen, eindafdichtingen, smeercartridge, balgen.
  • Gestroomlijnde rollenbaan:
    De geometrieën en richtingen van de rollenbaan werden met behulp van FEM berekend voor elke afzonderlijke voorbelasting, zodat altijd de beste prestaties werden geleverd wat betreft draagvermogen en haalbare nauwkeurigheden.
  • Rollen met een logaritmisch profiel:
    De rollen zijn vervaardigd volgens de nieuwste inzichten in de theorie over rollichamen en garanderen zo een hoge stijfheid, maximale belastbaarheid en lange levensduur.
  • Innovatief smeersysteem:
    De toevoer van smeermiddel naar de einkap wordt geregeld door middel van terugslagkleppen. Deze kleppen zijn aan beide zijden van de slede geplaatst en voorkomen dat het smeermiddel terugstroomt tijdens het glijden. Met minimale hoeveelheden smeermiddel, onafhankelijk van de montagepositie, wordt een perfecte verdeling over de glijbanen gegarandeerd.
  • Gelijkmatig glijden:
    Dankzij de gestroomlijnde radiussen voor de interne recirculatiesystemen worden pulsatieverschijnselen tot een minimum beperkt, waardoor de voorwaartse beweging weinig weerstand ondervindt.
  • Bescherming van de slede:
    De glijbanen zijn goed beschermd door middel van dwars- en langspakkingen die voor een goede afdichting zorgen (ook in verontreinigde omgevingen).
  • Uitwisselbaarheid:
    De nauwe constructietoleranties garanderen de uitwisselbaarheid van de loopwagens. Beide zijden van de geleider kunnen als referentie worden gebruikt.
  • Metalen beschermstrip :
    De strip die de bevestigingsgaten beschermt en afdekt, voorkomt dat sluitdoppen worden gebruikt, waardoor de totale montagetijd aanzienlijk wordt verkort en het wissen effectiever verloopt.

 

  • Anticorrosiecoating: De sleden en geleiders kunnen worden geleverd met een HCP-anticorrosiecoating.
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?