Lange slag

Prismatic Rail

Lineaire rolgeleider voor toepassingen met lange slag, hoge belasting en hoge snelheid
Beschikbare Maten
28 35 55

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

  • Geharde stalen loopvlakken. Laadvermogen tot 15000 N/skid. Max. snelheid 7 m/s. Max. acceleratie 20 m/s²
  • Hoge zelfrichtende eigenschappen dankzij een op de rolwagens gemonteerd draaipuntensysteem met axiale speling. Absorptie van de hoekverdraaiing ten gevolge van het buigen van de geleiderail
  • Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 4 mm voor een configuratie van twee parallel gemonteerde assen
  • Railverbindingen mogelijk om onbeperkte lengtes te verkrijgen
  • Rail gemaakt van gehard C45 staal. Hardheid > 58 HRC

De aluminium glijder kan worden geconfigureerd met een variabel aantal rollen, van 3 tot 6. De rollen zijn op hun beurt verkrijgbaar in twee varianten, cilindrisch of V-vormig

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -10°C en +80°C

Geschikt voor gebruik in een vuile omgeving

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?