Modular
O-Rail
Selbstausrichtende Rollenführung für ruhige und leise Bewegungen.
Verfügbare Größen
43
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Geeignet für die Montage auf unbearbeitete Oberfläche mit Ausgleichsmöglichkeiten von bis zu ±5° bei Winkelfehlern und ±1mm bei Parallelitätsfehlern
Einfache Montage und große Auswahl an Konfigurationen.
Kaltgezogen, hochfeste und nitrierte Stahlprofile
Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +130°C
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?