Nox Gehard
X-Rail Rollon-Nox
Zelfuitlijnende "rendabele" rolgeleider, gehard volgens het gepatenteerde Nox-proces.
Beschikbare Maten
26
30
40
- Rollon -Nox gepatenteerde geharde rail voor verbeterde mechanische eigenschappen (uithoudingsvermogen …)
- Compensatie van parallelliteitsafwijkingen tot 3,4 mm als gevolg van „T+U“ railconfiguratie 1 maat beschikbaar voor de „U“-glijder: 40 Geschikt voor automatische bewegingen bij matige cadans
- Verstelbare voorbelasting van de LM-glijder
- Aanstampen van rails wordt niet aanbevolen Geschikt voor gemiddelde verplaatsingsnauwkeurigheden van mm
Genitreerde uitvoering (CEN/TEN-series). Ook verkrijgbaar in elektroverzinkte staaluitvoering (Series CES/TES) of in genitreerde uitvoering (serie CEN/TEN)
Bedrijfstemperatuurbereik -30°C/+170°C
Geschikt voor gebruik in vervuilde en vochtige atmosfeer

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?