Zelfuitlijnende rolgeleiding - Kosteneffectief

X-Rail

Kosteneffectieve lineaire rolgeleiding gemaakt van koudgevormd C-profiel. Voor standaardgebruik zonder speciale vereisten. Geschikt voor vuile omgevingen. Optionele oppervlaktebehandelingen op aanvraag.
Beschikbare Maten
20 26 30 40 45
Compensatie van parallellismefouten tot 3,5 mm.
Rail lengte tot 4 000 mm.
Voorbelasting instellen met excentrische rol
  • 3 Maten beschikbaar voor de U-glijder: 20 / 30 / 45
  • Voorbehouden voor toepassingen met matige werksnelheden, handmatig type, zonder schokken.
  • Verstelbare voorbelasting van de glijder. Railverbinding niet aanbevolen
    Geschikt voor gemiddelde bewegingsnauwkeurigheden van mm
  • Maximale snelheid: 1.5 m/s. Max. versnelling: 2 m/s².

Verkrijgbaar in elektroverzinkt staal (CES/TES-serie), genitreerd (CEN/TEN Series) en roestvrijstaal (CEX/TEX Series)

Bedrijfstemperatuurbereik -20°C/+120°C

Geschikt voor gebruik in vervuilde en vochtige omgevingen

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?