Zware belasting
Compact Rail Plus
Rolgeleider met zeer hoge belastbaarheid. Het meest tolerante zelfuitlijnende systeem op de markt.
Beschikbare Maten
18
28
43
- Skate uitgerust met nieuwe dubbelrijige kogellagerrollen. Toename van het laadvermogen tot +65% in radiale en +120% in axiale richting, vergeleken met
- Compact Rail met gelijke afmetingen.
- Uitstekende betrouwbaarheid in vervuilde omgevingen dankzij de royale afmetingen van de rollen, de nieuwe beschermende zijafdichtingen en de zelfrichtende schrapers voor een optimale reiniging van de loopvlakken.
- Geïntegreerd smeersysteem met progressieve afgifte vilt
- Enkele rail, type „TG“, die plaats biedt aan 4 verschillende uitvoeringen van runners. C“-profielrail, met bolvormige loopvlakken voor meer stijfheid.
- Rolgeleider ontworpen voor montage op onbewerkte oppervlakken. Drastische vermindering van de kosten en tijd die nodig zijn om het systeem te monteren
- CF53 (or C43F) hoogwaardige stalen baan met inductiegehard en geslepen loopvlakken
- Maximale betrouwbaarheid in industriële automatiseringstoepassingen met veeleisende cyclische omstandigheden
- Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,1 mm voor een raillengte van 1000 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +120°C, korte pieken bij +150°C toegestaan
- Verstelbare voorbelasting van de skate. Gemakkelijk stootvoegen van rails voor onbeperkt verplaatsen
- Geschikt voor gebruik in vervuilde, vochtige, lage en hoge temperatuur omgevingen
5 uitvoeringen van skates beschikbaar voor unieke zelfrichtende mogelijkheden:
- “RV” skate (spelingsvrije hoofdskate, rollen met tweepuntscontact
- Drijvende „RP„skate (rollen met eenpuntscontact en twee schouders)
- Extra zwevende „RU„remblok (rollen met vlakke buitenring)
- Roterende „RA“ skate
- Compensatie van verkeerde uitlijningen, tot 3,5 mm, met de combinaties „RV+RP“ of „RV+RU„.
- Compensatie van hoekafwijkingen tot ±1,3° met de combinaties „RA+RP“ of „RA+RU“.
Talrijke oppervlaktebehandelingen voor de meest agressieve omgevingen:
o RollonAloy, passieve elektroverzinking geschikt voor corrosieve omgevingen met vochtigheid
o Vernikkelen, voor gebruik in corrosieve zure en basische media
o ISO 2081 gegalvaniseerd, ook verkrijgbaar met een zwarte galvaniserende afwerking voor bescherming in binnentoepassingen
De rail van maat 18 is behandeld met Rollon-Nox nitrering en oxidatie, waardoor de hele rail een mooie zwarte kleur krijgt.

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?