Zelfuitlijnende rolgeleiding

Compact Rail

Robuuste lineaire geleiding met rollen, vervaardigd uit koudgetrokken koolstofstaalprofielen. Inductiegeharde en geslepen loopbanen. Geschikt voor vuile omgevingen. Optionele oppervlaktebehandelingen op aanvraag.
Beschikbare Maten
18 28 35 43 63
Compensatie van parallelliteitsfouten tot 4 mm. Rail lengte tot 3 600 mm en mogelijkheid tot langere lengte met verbinding. Diverse schuifconfiguraties, van 3 tot 6 rollen. Afstellen van voorspanning met excentrische rol.
  • Rolgeleider ontworpen voor montage op onbewerkte oppervlakken
  • Hoogwaardige stalen rail met geharde en geslepen loopvlakken
  • Geschikt voor automatische cycluswerking bij hoge bedrijfssnelheden en belastingen
  • Compensatie van verkeerde uitlijningen tot 4 mm als gevolg van „T+U“ railconfiguratie
  • Lineaire nauwkeurigheid van minder dan 0,1 mm voor een raillengte van 1000 mm
  • Verstelbare voorbelasting van de glijder. Easy railverbinding
  • Geschikt voor gebruik in vuile, vochtige, lage en hoge temperatuur omgevingen

Drie mogelijke profielen:
. „T“ (hoofdrail, geen speling)
. „U“ (volger, 1 graad van vrijheid in axiaal)
. „K“ (compenserend, 1 graad van hoekvrijheid).
De „T+U“-combinatie compenseert parallelliteitsfouten, de „K+U“ (alleen in de maten 43-63) compenseert parallelliteits- en vlakheidsfouten. De „T+T“ combinatie moet worden voorbehouden voor stijve montagevereisten.

Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +120°C, korte pieken bij +150°C toegestaan en tot +160/170°C door het verwijderen van de wissers (behalve maat 63)

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?