Actuator System Line
Stahlgehäuse

RTUn

Robotic Transfer Unit nicht abgedeckt, mit Stahlgehäuse, Zahnstangenantrieb und Ritzel. Größen für 20 kg bis hin zu Robotern mit der höchsten Traglast verfügbar.
Verfügbare Größen
20

Siebte Achse mit Stahlgehäuse und Zahnstange und Ritzelantrieb.
Verfügbar als Umlaufführungssystem und Rollenführungssystem.
Wähen Sie Ihre Konfiguration

Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung

Standard-Merkmale

  • Bearbeitete Enden für einfache Maschinenmontage, zukünftige Erweiterungen oder Umrüstungen.
  • Standard Präzisions-Linearführungssysteme.
  • Servo-Getriebe für den Antrieb von Ritzel und Zahnstange.
  • Führungswagenabstreifer für dauerhaften Schutz vor Verunreinigungen.
  • Verteilung der Schmierung über einen einzigen Punkt.
  • Kabelträger-Montagepositionen in der linken, mittleren und rechten Maschinenposition.
  • Geschwindigkeiten bis zu 3 m/s verfügbar.
  • Standard-Wiederholgenauigkeit 0,040 mm (+/- 0,020 mm).

Optionale Merkmale

  • Automatisches Schmiersystem, gesteuert durch Ihre PLC.
  • Roboter-Steigleitungen.
  • Plattformen für Schweißdraht, Farbtopf und zusätzliche Ausrüstung.
  • Sensorhalterungen und Nockenschienen.
  • Spritzwassergeschützte Maschinen.
  • Kabelträger aus Metall.
  • Mehrfach angetriebene, gekoppelte oder leerlaufende Sättel.
  • C1D1 explosionsgeschützte Optionen.
  • Reinraum-Optionen.
  • Integration von Robotern mit 7 Achsen.
  • Professionelle Montage- und Messdienstleistungen.
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?