RTU – Sealed Belt
Robot transferunit aangepast aan vuile omgevingen, met aluminium behuizing en riemaandrijving voor kleine industriële robots.
Beschikbare Maten
80-2
110-2
Globale Gegevens
- Geschikt voor alle kleinere industriële robots (bijv. gewicht tot 140 kg of laadvermogen tot 20 kg)
- 2 maten: 80-2 en 110-2
- Uitgerust met een polyurethaan afdichtstrip om alle interne componenten te beschermen tegen stof, verontreinigingen en andere vreemde voorwerpen.
- De afdichtstrip loopt over de lengte van de behuizing en wordt op zijn plaats gehouden door microlagers in de slede. Dit minimaliseert de wrijvingsweerstand als de strip door de slede loopt en biedt maximale bescherming.
- Snelste installatie dankzij kant-en-klare oplossing. Geleverd met een montageplaat voor de robot, stelvoeten, kabeldraagketting en tandwielkast.
- Elke 7e Rollon-as is ontworpen met een combinatie van zeer stijve geëxtrudeerde aluminium profielen en robuuste dwarsbalken.
Typische modellen per robot
RTU Model | Robot Mfg | Robot Model | Robot laadvermogen [kg] | Robot Mass [kg] |
RTU 80-2 | NACHI | MZ07-01 MZ07L-01 MZ07P-01 MZ07LP-01 |
7 | 30-32 |
RTU 110-2 | MITSUBISHI | RV-13F RV-20F |
13-20 | 120-137 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?