Actuator Systems
Tandheugel en rondselaandrijving - optie ketting met kabelgeleider

2XYZ PAR+PAR+PAS

Robuust 3D portaal voor payloads tot 300(*) kg met onbeperkte X-as slag. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

Werkruimte configureerbaar tot :
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z: 3 000 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Catalogus
Uw zoekopdracht
Milieu
Beroertes
(mm)
(mm)
(mm)
Lading
(kg)
X-Y interpolatie
Werksnelheid
Veiligheidsniveau
Kies uw configuratie
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?