Actuator System Line
Rechteckiges Profil

YZP-DS

Rechteckiges Profil mit hoher Trägheit auf der horizontalen Achse für optimale Steifigkeit
Verfügbare Größen
D12SP4S10 D16SP4S13 D16SP6S13 D22SP4S16 D22SP6S16
Kataloge
Uw zoekopdracht
Snel/Geavanceerd
De simulatie die je gaat uitvoeren houdt rekening met een cyclus die bestaat uit twee retourritten op de Z-as en één retourrit op de Y-as, zonder interpolatie.
Milieu
Beroertes
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met één retourrit op de Y-as
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met twee retourritten op de Z-as
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Lading
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Werksnelheid
(s)
De referentiecyclustijd geeft je informatie over de duur van je cyclus voor een gebruikelijke snelheid en versnelling (2m/s²).
(s)
Komt overeen met een cyclus bestaande uit een heen-en-terug op de Y-as en twee heen-en-terug op de Z-as
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effectieve totale cyclustijd bereikt door uw systeem
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Y-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as tweede hub
(m/s²)
Levenslang (optioneel)
(s)
De totale pauzetijd omvat de pauzetijd tijdens de cyclus en tussen twee cycli
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung

  • Bestehend aus „R-SMART“ und „SC“ Lineareinheiten
  • Rechteckiges Profil mit hohem Trägheitsmoment auf der horizontalen Achse für optimale Steifigkeit
  • Zwei kugelgelagerte Linearführungen und ein Profil mit hohem Trägheitsmoment auf der vertikalen Achse für eine verbesserte Dynamik.
  • Auf Bestellung gefertigter Manipulator mit kundenspezifischem Hub
  • Technisches Dossier mit Berechnungsanleitung auf Anfrage erhältlich
  • Zahlreiche Zubehörelemente erhältlich: Detektorträger, Montagebügel, Getriebemontagesatz, usw.
ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?