YZ ROBOT CR+2SC CR
Y-2Z Manipulator uitgerust met twee onafhankelijke mobiele Z-assen
Beschikbare Maten
130/65x2
160/130x2
220/160x2
Globale Gegevens
- Bestaande uit Plus System Robot 2C CR en Plus System SC CR lineaire eenheden. De afkorting “CR” staat voor “Corrosion Resist”
- Beweging door middel van een lineaire kogellagergeleider met tandriemaandrijving
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier op verziek met berekeningsnota
- Riemen en riemschijven beschermd door een polyurethaan beschermingsband geleid door lagers
Lineaire geleiders uitgerust met interne en externe roestvrijstalen onderdelen: lagers, lineaire geleiders, moeren, bouten en andere onderdelen
Dimensions
R130/S65-2 CR | R160/S130-2 CR | R220/S160-2 CR | |
Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 10 … 75 kg | 30 … 105 kg |
Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?