Telescopic Rail DSD
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie en hoge buigstijfheid
Beschikbare Maten
28
35
43
63
Vergrendelingssysteem voor gesloten positie verkrijgbaar met "DSB" -dia
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke installatie
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen
Omgeving
Bedrijfstemperatuurbereik tussen -20°C en +80°C. Voor de DS…S uitvoering: -20 en +50°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?