2XYZ ELM CR+ROBOT CR+SC CR
2X-Y-Z feuchte Umgebung Handlingssystem
Verfügbare Größen
65/130/65
80/160/130
110/220/160
Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z: 2 000 mm
(*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
X : 10 800 mm
Y : 4 500 mm
Z: 2 000 mm
(*) Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Zusammenfassung
Es umfasst das Plus-System Lineareinheiten „ELM CR“, „Robot CR“ und „SC CR“.
Die Abkürzung „CR“ steht für „Corrosion Resistant“.
Lineareinheiten mit internen und externen Komponenten aus rostfreiem Stahl: Die Lagern, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen.
Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung mit Zahnriemenantrieb
Leichte und starre Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Kundenspezifisches Portal mit kundenspezfischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Nützliches Zubehör: Getriebe und Getriebemontage-Kits, Sensorträger
Dimensions
65/130/65 |
80/160/130 |
110/220/160 |
|
Payload (Kg) |
0 … 30 kg |
12 … 80 kg |
35 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6130 |
500 … 5980 |
500 … 5900 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 3000 |
Z Stroke (mm) |
250 … 1250 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?