Actuator System Line
Kugelgewindetriebe

YZ TH+TH

Kompaktes und hochpräzises 2D-Portal für Nutzlasten bis zu 50(*) kg. Wiederholgenauigkeit innerhalb von 5 µm
Verfügbare Größen
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145

Arbeitsbereich konfigurierbar bis zu :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
*Höhere Lasten können mit zusätzlichen Optionen erreicht werden, für solche Anwendungen kontaktieren Sie bitte Rollon
Kataloge
ROLLON
“Reinigungslöcher zwischen den beiden Einheiten auf Anfrage verfügbar.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
Uw zoekopdracht
Snel/Geavanceerd
De simulatie die je gaat uitvoeren houdt rekening met een cyclus die bestaat uit twee retourritten op de Z-as en één retourrit op de Y-as, zonder interpolatie.
Milieu
Beroertes
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met één retourrit op de Y-as
(mm)
De gesimuleerde cyclus houdt rekening met twee retourritten op de Z-as
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Lading
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Werksnelheid
(s)
De referentiecyclustijd geeft je informatie over de duur van je cyclus voor een gebruikelijke snelheid en versnelling (2m/s²).
(s)
Komt overeen met een cyclus bestaande uit een heen-en-terug op de Y-as en twee heen-en-terug op de Z-as
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effectieve totale cyclustijd bereikt door uw systeem
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Y-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as
(m/s²)
(m/s)
Maximaal bereikte snelheid op Z-as tweede hub
(m/s²)
Levenslang (optioneel)
(s)
De totale pauzetijd omvat de pauzetijd tijdens de cyclus en tussen twee cycli
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung


Bewegung mittels einer kugelkäfig basierten Kugelumlaufführung mit vorgespanntem Kugelgewindetrieb
Bestehend aus den Lineareinheiten „Precision TH“
Leichte und steife Y-Z-Struktur zusammengesetzt aus extrudiertem und eloxierten Aluminiumlegierung Profilen
Schutz der Linearführungen und des Kugelgewindetriebs durch ein Abdeckband
Kundenspezifisches Handlingssystem mit kundenspezifischem Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Die Präzision der Lineareinheiten ermöglicht auch auch den Einsatz für Mess- und Prüfaufgaben.
Geeignet auch für Schraubvorgänge, Einpressvorgänge, Schneiden, Bohren …

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?