Light Rail LFS
Teleskopführungen als Vollauszug für wirtschaftliche Anwendungen
Verfügbare Größen
46
Zusammenfassung
- leichte und leise laufen </ li>
- lange Lebensdauer mit geringer Wartung </ li>
- hohe Zuverlässigkeit </ li>
- strukturelle Elastizität, die geringfügige Auswirkungen und Fehlen einer dauerhaften Verformung aufnehmen kann </ li>
- Nicht empfindlich gegen Nebenwirkungen </ li>
- Verschiedene Optionen sind in Abhängigkeit von der Schienengröße (z. B. Verriegelungssysteme in offener und / oder geschlossener Position) und weitere Anpassungen (z. B. Längen, Striche) möglich. </ li>
- lfs 46: Voller Verlängerungs-Teleskopschiene mit abnehmbarem Innenelement, das mit einem Riegel freigesetzt werden kann. Rückenschutz in der geschlossenen Position rollen. </ Li>
</ ul>
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?