Linear Components
Teleskopschienen
Vollauszug
Korrosionsbeständiger Stahl

HGT-X

Biegesteifer, kugelgeführter Vollauszug mit Tragzahlen bis zu 1200kg.
Verfügbare Größen
60 80 100 120 150 200 240

Hauptempfehlungen

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest

Tragfähigkeit

Tragzahl bis zu 1200kg. (60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung)

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?