H1T-X
Kugelkäfiggeführter Edelstahl-Überauszug bis zu 150% mit Tragzahlen bis zu 420kg.
Verfügbare Größen
60
80
100
150
Hauptempfehlungen
Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest
Tragfähigkeit
Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?