Linear Components
Teleskopschienen
Teilauszug
Korrosionsbeständiger Stahl

HTT-X

Biegesteifer, kugelkäfiggeführter Teilauszug mit zahlreichem Zubehör.
Verfügbare Größen
30 40 50

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Tragfähigkeit

Tragzahl 60% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?