Easyslide
Kompakte und „kostengünstige“, kugelkäfiggeführte Führung mit hohen Tragzahlen
Verfügbare Größen
22
28
35
43
63
Zusammenfassung
Das beste Bauraum-Tragzahl-Verhältnis der ROLLON „Linear Line“
Auch als Einzelschiene einsetzbar.
Linearer Genauigkeit von 0,1mm/m. Befestigungsschrauben der Festigkeitsklasse 10.9 empfohlen.
Nur für die horizontale Montage geeignet. Keine zusammengesetzten Schienen möglich.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +130°C
Tragfähigkeit
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?