Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte

FP

Ontwerp met volledige vulling naaldrollen voor maximale belastbaarheid in een compacte bouwvorm.
Buitendiameters variëren van 10 mm tot 15 mm, ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.
Verkrijgbaar met convexe buitenring (FP..) of cilindrische buitenring (FPL..).
Beschikbare Maten
10 11 12 13 14 15

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?