Maximale belastbaarheid en stijfheid

GCU

Ontwerp met volledig gevulde cilindrische rollen voor maximale belastbaarheid en stijfheid.
Buitendiameter varieert van 35 mm tot 130 mm.
Meerdere smeerpunten: kopzijde, boutzijde en radiaal op de bout.
Beschikbare Maten
35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 130

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?