Nokrollen zonder bout met bolle buitenring

FGU Heavy

Ontwerp met volledig gevulde cilindrische rollen voor maximale belastbaarheid en stijfheid.
Buitendiameters variëren van 35 mm tot 300 mm.
Verkrijgbaar in lichte en zware series, met grotere buitendiameter en hogere belastbaarheid.
Beschikbare Maten
42 47 52 62 72 80 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 240 260 280 300 320

De selection tool is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste product.

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?