Maximale Tragzahl und Steifigkeit
GC SW
Vollrollenkonstruktion für maximale Tragzahl und Steifigkeit.
Außendurchmesser von 16 mm bis 90 mm.
Erhältlich ohne Dichtungen, mit Kunststoffdichtungen (..EE) oder Metallabdichtungen (..EEM).
Außendurchmesser von 16 mm bis 90 mm.
Erhältlich ohne Dichtungen, mit Kunststoffdichtungen (..EE) oder Metallabdichtungen (..EEM).
Verfügbare Größen
16
19
22
24
26
28
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
Das selection tool ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Der Konfigurator ist für dieses Produkt nicht verfügbar.
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?