Gewalst profiel

LRS-OE

Telescopische rail met een verlenging van 150% van de lengte.
Beschikbare Maten
71
Gemaakt van koudgewalste, koolstofarme stalen rails die met elkaar zijn verbonden door kogellagerkooien en behandeld zijn met corrosiebestendige verzinking. Het is voorzien van eindstoppers met rubberen elementen om geluid bij het sluiten te verminderen.
  • Light and quiet running
  • Long service life with low maintenance
  • High reliability
  • Structural elasticity capable of absorbing minor impacts and absence of permanent deformation
  • Not sensitive to side impacts
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?