Riemenantrieb
VER
Vertikales Linearmodul, das für vertikale Bewegungen und Positionierung optimiert ist.
Verfügbare Größen
90FM
120
125
150
Masse der Einheit (ohne Hub): 27 kg
Lineare Masse der Einheit: 1,7 kg/100 mm
Masse des Laufwagens: 12,5 kg
Maximale Geschwindigkeit: 4 m/s
Wiederholbarkeit ohne Last: 0,1 mm
Umfang der Riemenscheibe: 220 mm/Umdrehung
Größe des Riemens: 50 AT 10
Maximale Zugkraft auf dem Riemen: 2892 N
Hauptflchentrgheitsmoment Y: 2211 cm^4
Hauptflchentrgheitsmoment Z: 1962 cm^4
Teleskopachsen mit Zahnstange und Ritzel und doppeltem Balken
Doppelter synchroner Hub mit einem einzigen Motor
Gesamtgröße um 35 % reduziert im Vergleich zu Standardachsen
Geschwindigkeit bis zu 3 m/s
Reduzierter Wartungsaufwand
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?