Riemenantrieb

CLS

Geschlossenes Linearmodulsystem, das Schutz vor Verunreinigungen bietet.
Verfügbare Größen
60 90
Grundmasse der Einheit (Null Hub): 7,3 kg Linearmasse der Einheit: 1,03 kg/100 mm Masse des Laufwagens: 1,2 kg Maximale Geschwindigkeit: 4 m/s Wiederholbarkeit ohne Last: 0,1 mm Umfang der Riemenscheibe: 220 mm/Umdrehung Größe des Riemens: 32 AT 10 Maximale Zugkraft auf dem Riemen: 1740 N Hauptflchentrgheitsmoment Y: 203 cm^4 Hauptflchentrgheitsmoment Z: 278 cm^4 Linearachsen mit Riemenantrieb und Omega-Antrieb f�r vertikale Anwendungen Geschwindigkeit bis zu 3 m/s Wiederholgenauigkeit ±0,1 mm Maximale Nutzlast bis zu 11,5 kN
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?