Aluminium

RTU Rack & Pinion

Robotic Transfer Unit met aluminium behuizing, tandheugel en rondselaandrijving voor robots tot 1500 kg.
Beschikbare Maten
170-2 170P-2 280-1 280-2 280P-2 360-2

De configurator is niet beschikbaar voor dit product.

Ons team kan u helpen.

  • De tandheugel aangedreven Robot Transfer Unit is ontworpen om het werkbereik van elke robot uit te breiden tot 1500 kg.
  • Robot Transfer Unit is gemaakt van één of twee zelfdragende geëxtrudeerde aluminium AL 6060 T6 profielen die met elkaar verbonden zijn door middel van stijve verbindingskruisstukken.
  • De aluminium profielen zijn bestand tegen corrosie en worden geëxtrudeerd om zeer gedetailleerde geometrieën te maken die het grootst mogelijke traagheidsmoment en het laagst mogelijke gewicht garanderen.
  • De tandheugeloverbrenging is bestand tegen zware belastingen en kan potentieel oneindige slagen bereiken.
  • De slede loopt op twee parallelle lineaire geleiders met recirculatierollen met zes blokken (acht voor de maten 170P-2 en 280P-2) die geplaatst zijn om de slede en alle invallende lasten en momenten te ondersteunen.
  • De blokken kunnen worden gesmeerd met een automatisch systeem.

■Geschikt voor elke robot tot 1500 kg.
■ Zes verschillende maten: 280-1, 170-2, 170P-2, 280-2, 280P-2 en 360-2.
■ Drie smeringsopties om het onderhoud te verminderen en te vereenvoudigen.
■ Drie soorten afdekkingen om de as te beschermen.
■ Componenten van hoge kwaliteit en concurrerende prestaties.
■Eenvoudige en snelle montage.
■Potentieel oneindige slagen mogelijk.
■Maatwerk mogelijk, neem contact op met onze technische afdeling.

Heb je hulp nodig met een 3D bestand?