Aluminum
RTU Rack & Pinion
Robotik-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse, Zahnstangenantrieb für Roboter bis 1500 kg.
Verfügbare Größen
170-2
170P-2
280-1
280-2
280P-2
360-2
- Die zahnstangengetriebene Roboter-Transfereinheit wurde entwickelt, um den Arbeitsbereich eines jeden Roboters auf bis zu 1500 kg zu erweitern.
- Die Roboter-Transfereinheit besteht aus einem oder zwei selbsttragenden, stranggepressten Aluminiumprofilen AL 6060 T6, die durch starre Verbindungsstege miteinander verbunden sind.
- Die Aluminiumprofile sind korrosionsbeständig und werden zu ausgereiften Geometrien stranggepresst, die ein größtmögliches Trägheitsmoment bei geringstem Gewicht garantieren. Dank ihrer Leichtigkeit und hohen Steifigkeit funktioniert die Roboter-Transfereinheit auch bei Anwendungen, die eine Wand- oder Deckenmontage erfordern, reibungslos.
- Das Zahnstangengetriebe ermöglicht es, schweren Lasten standzuhalten und potenziell unendliche Hübe zu erreichen.
- Der Läufer verfährt auf zwei parallelen Rollenumlaufführungen mit sechs Blöcken (acht bei den Größen 170P-2 und 280P-2), die so angeordnet sind, dass sie ihn und alle auftretenden Lasten und Momente tragen.
- Die Blöcke können über ein automatisches System geschmiert werden.
- Hauptempfehlungen
■ Geeignet für jeden Roboter bis zu 1500 kg.
■ Sechs verschiedene Größen: 280-1, 170-2, 170P-2, 280-2, 280P-2 und 360-2.
■ Drei Schmierungsoptionen zur Reduzierung und Vereinfachung der Wartung.
■ Drei Arten von Abdeckungen zum Schutz der Achse.
■ Hochwertige Komponenten und wettbewerbsfähige Leistungen.
■ Einfache und schnelle Montage.
■ Potenziell unendlich viele Hübe möglich.
■ Kundenspezifische Anpassungen möglich, bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung.
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.

ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?