Stalen behuizing
RTUn
Robotic Transfer Unit Non-Covered, met stalen behuizing en tandheugel en rondselaandrijving. Beschikbaar voor kleine tot grote industriële robots.
Beschikbare Maten
20
Zevende as met stalen behuizing en tandheugelaandrijving.
Bestaat met recirculatiegeleiding en rolgeleiding.
De configurator is niet beschikbaar voor dit product.
Ons team kan u helpen.
Standaardfuncties
- Geslepen uiteinden voor eenvoudige machineassemblage, toekomstige uitbreiding of re-tooling.
- Nauwkeurige lineaire geleidingssystemen uit voorraad leverbaar.
- Servoverbuigers die tandheugel en rondsel aandrijven.
- Geleidingswagenafstrijkers voor duurzame bescherming tegen vuil.
- Enkelpuntssmering distributie.
- Kabelhouderbevestigingsposities in linker-, middelste en rechtermachinepositie.
- Snelheden tot 3 m/s beschikbaar.
- Standaard herhaalbaarheid 0,040mm (+/- 0,020mm).
Optionele eigenschappen
- Automatisch smeersysteem, bestuurd door uw PLC.
- Robot stijgleidingen.
- Lasdraad, verfpot en extra uitrustingsplatforms.
- Sensorsteunen en nokkenrails.
- Washdown veilige machines.
- Metalen kabeldragers.
- Meervoudig aangedreven, gekoppelde of onbelaste zadels.
- C1D1 explosieveilige opties.
- Schoonmaakruimte opties.
- 7e as robotintegratie.
- Professionele assemblage en meetdiensten.
Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website
Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?