H-Bot portaalsysteem
H-Bot
Nauwkeurige en gecoördineerde beweging, lichtgewicht ontwerp met twee vaste motoren en een enkele riemaandrijving, minimale trillingen en hoge dynamische prestaties.
Beschikbare Maten
64
Maximale X-as slag: 2500 mm
Maximale Y-as Slag: 1500 mm
Minimale slag: 200 mm
Het H-BOT lineair systeem is een compacte oplossing ontworpen voor hogesnelheidstoepassingen die een nauwkeurige, geïnterpoleerde X- en Y-asgeleiding vereisen. Het heeft een lichtgewicht ontwerp met twee vaste motoren en een enkele aandrijfriem, wat een hoge dynamiek met minimale trillingen garandeert.
- Lineaire recirculatiekogellagers en tandriemaandrijving.
- Aangepaste systemen met aangepaste slagen.
- Technisch dossier met berekeningsrapport beschikbaar op aanvraag.
- Riem met „H“-doorgang om het gewicht aan boord te verminderen.
- Nuttige accessoires: tandwielkasten, montagekits voor tandwielkasten, montagebeugels, beugels voor eindschakelaars.
- Maximale werksnelheid: 5 m/s
- Maximale versnelling: 50 m/s²
- Maximaal draagvermogen: 6 kg
- Herhaalbaarheid: ±0,1 mm

ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?