H-Bot Gantry System

H-Bot

Präzise und koordinierte Bewegung, leichtes Design mit zwei feststehenden Motoren und einem einzigen Riemenantrieb, minimale Vibrationen und hohe dynamische Leistung.
Verfügbare Größen
64
Maximaler Hub der X-Achse: 2500 mm Maximaler Hub der Y-Achse: 1500 mm Minimaler Hub: 200 mm

Das H-BOT Linearsystem ist eine kompakte Lösung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die eine präzise, interpolierte X- und Y-Achsenführung erfordern. Es zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion mit zwei feststehenden Motoren und einem einzigen Antriebsriemen aus, die eine hohe Dynamik bei minimalen Vibrationen garantieren.

  • Lineare Kugelumlaufführung und Zahnriemenantrieb.
  • Kundenspezifische Systeme mit angepassten Hüben.
  • Technische Unterlagen mit Berechnungsbericht auf Anfrage erhältlich.
  • Riemen mit „H“-Durchgang zur Reduzierung des Gewichts an Bord.
  • Nützliches Zubehör: Getriebe, Getriebemontagesätze, Montagebügel, Endschalterbügel.
  • Maximale Betriebsgeschwindigkeit: 5 m/s
  • Maximale Beschleunigung: 50 m/s²
  • Maximale Tragfähigkeit: 6 kg
  • Reproduzierbarkeit: ±0,1 mm
ISE-160×160-c-default
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?