Aandrijving met tandheugel en rondsel - optie ketting met kabelgeleider

2XYZ PAR+PAS+PAS

Stijf en nauwkeurig 3D portaal voor ladingen tot 350(*) kg met onbeperkte X-as slag. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
Werkruimte configureerbaar tot : X: 50 000 mm Y: 7 500 mm Z: 3 000 mm (*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.

Het 3D-bestand lijkt niet beschikbaar te zijn op de website

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij het u kunnen toesturen

ISE-160×160-c-default
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?